제품 게시
WallStoris Tumbler
WallStoris Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Tumbler

    WallStoris Tumbler
    사양
    • Surfaces: - 27921670 Matt Black - 27921700 Matt White Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, razors, tooth paste • with a partition that can be repositioned or removed • dishwasher safe, easy to clean
    기술 사양
    • 특징 참조27921XXX
    • 제품군Tooth brush tumbler
    • 제품분류WallStoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)108
    • 너비(mm)126
    • 깊이(mm)126
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)252
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010556
    • ETIM 이름Toothbrush holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 설명Toothbrush holders
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings