제품 게시
sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation
hansgrohe

sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation

sBox Mounting angle set for installation plate for tile mounted installation
사양
  • Surfaces: - 28021000 n.a. Specification: • maximum mounting height: 750 mm • minimum mounting height: 400 mm • packaging unit: 2 pieces
기술 사양
  • 특징 참조28021000
  • 제품군Supplies
  • 제품분류sBox
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)750
  • 너비(mm)434
  • 깊이(mm)118
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Kitchen Appliances
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures