제품 게시
28882USA Wall outlet S with non-return valve
28882USA Wall outlet S with non-return valve
28882USA Wall outlet S with non-return valve
    hansgrohe

    28882USA Wall outlet S with non-return valve

    Wall outlet S with non-return valve

    사양
    • Surfaces:

      - 28882001 Chrome

      - 28882141 Brushed Bronze

      - 28882251 Brushed Gold Optic

      - 28882341 Brushed Black Chrome

      - 28882671 Matt Black

      - 28882701 Matt White

      - 28882821 Brushed Nickel

      - 28882831 Polished Nickel

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: NPT ½

      • slim, minimalist design

    기술 사양
    • 특징 참조28882USA
    • 제품군Shower support
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)65
    • 너비(mm)65
    • 깊이(mm)40
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010132
    • ETIM 이름Hand shower holder
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    북미