제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/82ff4228-2ab8-4ef1-8d91-9c9cefc1c6de
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
다음에서 사용 가능 미국
hansgrohe
팔로우
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 31088001 Chrome - 31088821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
기술 사양
기술 사양
특징 참조
31088001
제품군
Basin mixers
제품분류
Metris
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-01-15
에디션 넘버
1
높이(mm)
164
너비(mm)
53
깊이(mm)
132
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31088001
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
1.8
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 설명
Mixers
CSI 마스터 형식 2014 코드
41 14 33
CSI 마스터 형식 2014 제목
Mixers
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
다운로드
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
다운로드
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
다운로드
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
다운로드