제품 게시
Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
    hansgrohe

    Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set

    Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
    사양
    • Surfaces: - 31301000 Chrome - 31301090 Chrome/Gold Optic Specification: • ComfortZone 110 • projection: 113 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조31301090
    • 제품군Basin mixers
    • 제품분류Metropol Classic
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)188
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)157
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 설명Mixers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures