당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

문서 번호: 31471000
제조 업체: hansgrohe
제품군: Metris
제품 그룹: Bath mixers
너비 (mm): 124
높이 (mm): 974
깊이 (mm): 300
게시 날짜: 2019-03-26
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


주요 자료: Chrome
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (Kg): 9.16

BIMobject 카테고리: 위생 - 수도꼭지
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L725111
Uniclass 1.4 설명: Mixer taps
Uniclass 2.0 코드: PR-31-75
Uniclass 2.0 설명: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 설명: Bath taps
NBS Reference 코드: 31-75
NBS Reference 설명: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호: 23-31 11 00
OmniClass 제목: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

이름
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Chrome

BIMobject®