제품 게시
Focus Single lever basin mixer 70 with push-open waste set
hansgrohe

Focus Single lever basin mixer 70 with push-open waste set

Focus Single lever basin mixer 70 with push-open waste set
사양
  • Surfaces: - 31604000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 101 mm • spout height: 53 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
기술 사양
  • 특징 참조31604000
  • 제품군Basin mixers
  • 제품분류Focus
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)134
  • 너비(mm)49
  • 깊이(mm)142
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 설명Mixers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures