제품 게시
Focus Single lever kitchen mixer 160
Focus Single lever kitchen mixer 160
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 160

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 160, 1jet
    사양
    • Surfaces: - 31806000 Chrome - 31806800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 160 • swivel range 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조31806000
    • 제품군Kitchen mixers
    • 제품분류Focus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)229
    • 너비(mm)51
    • 깊이(mm)246
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011431
    • ETIM 이름Kitchen mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets