제품 게시
Focus 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
Focus 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set

    Focus 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
    사양
    • Surfaces: - 31937000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 100 • spout height: 93 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조31937000
    • 제품군Basin mixers
    • 제품분류Focus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 설명Mixers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets