제품 게시
Focus Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
Focus Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 70 without waste set Finland

    Focus Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
    사양
    • Surfaces: - 31975000 Chrome Specification: • ComfortZone 70 • projection: 101 mm • spout height: 53 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조31975000
    • 제품군Basin mixers
    • 제품분류Focus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)133
    • 너비(mm)49
    • 깊이(mm)142
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 설명Mixers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets