문서 번호: | 32548000 |
---|---|
제조 업체: | hansgrohe |
제품군: | Metropol |
제품 그룹: | Bath mixers |
너비 (mm): | 181 |
높이 (mm): | 54 |
깊이 (mm): | 131 |
게시 날짜: | 2017-03-14 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32548000 |
---|---|
설치 지침: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32548000 |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32548000 |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: | 4011097835228 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/hansgrohe/product/32548000
주요 자료: | Chrome |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Germany |
제조: | Germany |
무게순 (Kg): | 0.77 |
BIMobject 카테고리: | 위생 - 수도꼭지 |
---|---|
IFC 분류: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 이름: | Sanitary ware |
UNSPSC 코드: | 301815 |
Uniclass 1.4 코드: | L721 |
Uniclass 1.4 설명: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 코드: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 설명: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 설명: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference 코드: | 31-76 |
NBS Reference 설명: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
OmniClass 번호: | 23-31 11 00 |
OmniClass 제목: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
이름 | 값 |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Metropol 2-hole rim mounted single lever bath mixer with lever handle |
Name | Metropol 2-hole rim mounted single lever bath mixer with lever handle 32548000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Metropol 2-hole rim mounted single lever bath mixer with lever handle |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 32548000 |
Model Reference | 32548000 |
Name | Metropol 2-hole rim mounted single lever bath mixer with lever handle 32548000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®