제품 게시
Logis Roll holder without cover
Logis Roll holder without cover
    hansgrohe

    Logis Roll holder without cover

    별점 4.5/54.5(23 리뷰)
    Logis Toilet paper holder
    사양
    • Surfaces: - 40526000 Chrome - 40526820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조40526000
    • 제품군Roll holders
    • 제품분류Logis
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)165
    • 너비(mm)157
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)510.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010553
    • ETIM 이름Toilet roll holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 21
    • OmniClass 제목Toilet Paper Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings