제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/849c0950-a607-4dd8-9a42-793f2f4a362c
홈
카테고리
배관
배관
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
사용 불가: 미국
hansgrohe
팔로우
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 40909007 n.a. Specification: • suitable for horizontal and vertical installation • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
기술 사양
기술 사양
특징 참조
40909007
제품군
Filtration
제품분류
hansgrohe
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-23
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40909007
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
0.8
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 배관
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Plumbing fixtures
UNSPSC 코드
3018
CSI 마스터 형식 2014 코드
12 58 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Furniture
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
다운로드
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
다운로드
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
다운로드
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
다운로드
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for free mounting
다운로드
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting
다운로드