제품 게시
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter

    hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
    사양
    • Surfaces: - 40922007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN25 • flow rate (at 1.1 bar): 3.6 m³/h • point of entry
    기술 사양
    • 특징 참조40922007
    • 제품군Filtration
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)3.2
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배관
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Furniture
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아
    중국