제품 게시
Logis Universal Double bath towel rail
Logis Universal Double bath towel rail
    hansgrohe

    Logis Universal Double bath towel rail

    Logis Universal Double bath towel rail
    사양
    • Surfaces: - 41712000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • fixed • length: 644 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조41712000
    • 제품군Towel holder
    • 제품분류Logis Universal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)55
    • 너비(mm)644
    • 깊이(mm)127
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010551
    • ETIM 이름Towel holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 설명Towel rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings