제품 게시
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
    hansgrohe

    AddStoris Spare roll holder

    AddStoris Spare roll holder
    사양
    • Surfaces: - 41756820 Brushed Nickel - 41756000 Chrome - 41756140 Brushed Bronze - 41756340 Brushed Black Chrome - 41756670 Matt Black - 41756700 Matt White - 41756990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조41756XXX
    • 제품군Roll holders
    • 제품분류AddStoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)147
    • 너비(mm)48
    • 깊이(mm)83
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)419.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득