제품 게시
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    사양
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    기술 사양
    • 특징 참조41761XXX
    • 제품군AddStoris
    • 제품분류Soap dishes /-basket
    • 유형건축 자재
    • 게시일2026-11-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)17
    • 너비(mm)302
    • 깊이(mm)154
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)1.14
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010557
    • ETIM 이름Soap holder
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 설명Soap dishes
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 29 11
    • OmniClass 제목Hand Soap Holders