제품 게시
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    사양
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    기술 사양
    • 특징 참조41764CHN
    • 제품군Grab bars
    • 제품분류AddStoris S
    • 유형건축 자재
    • 게시일2026-11-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)45
    • 너비(mm)340
    • 깊이(mm)74
    관련성
    • 설계국가독일
    • 순 중량(Kg)0.91
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011028
    • ETIM 이름Grab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars

    지역 가용성

    아시아
    중국