제품 게시
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    사양
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    기술 사양
    • 특징 참조41764XXX
    • 제품군Grab bars
    • 제품분류AddStoris S
    • 유형건축 자재
    • 게시일2026-11-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)45
    • 너비(mm)340
    • 깊이(mm)74
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011028
    • ETIM 이름Grab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars