제품 게시
Built-in sink 450
Built-in sink 450
    hansgrohe

    Built-in sink 450

    S71 S711-F450 Built-in sink 450
    사양
    • Surfaces: - 43301800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 530 x 480 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    기술 사양
    • 특징 참조43301800
    • 제품군Sinks
    • 제품분류S71
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)190
    • 너비(mm)550
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)4.7
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011315
    • ETIM 이름Kitchen sink
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품