제품 게시
Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit
Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit
    hansgrohe

    Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit

    S43 S431-F730 Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit
    사양
    • Surfaces: - 43354807 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, manual waste set with siphon • cut-out dimensions: 763 x 413 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the front centered in the bowl • packaging: singlepackaging • corner radius: 15 mm • sink depth: 205 mm
    기술 사양
    • 특징 참조43354CHN
    • 제품군Sinks
    • 제품분류S43
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)205
    • 너비(mm)780
    • 깊이(mm)430
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)7.3
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011315
    • ETIM 이름Kitchen sink
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아
    중국

    비슷한 제품

    별점 3.4/5 3.4 (14)
    별점 4.5/5 4.5 (11)
    별점 4.1/5 4.1 (12)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText