당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

S719-U760 Under-mount sink 305/435 43435807

문서 번호: 43435807
제조 업체: hansgrohe
제품군: S71
제품 그룹: Sinks
게시 날짜: 2018-01-15
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (7)
S719-U760 Under-mount sink 305/435

· material: stainless steel
· number of bowls: 2 main bowls
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 90 cm
· type of installation: undermount
· corner radius: 10 mm


주요 자료:
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (Kg): 10.11

BIMobject 카테고리: 부엌 - 싱크
IFC 분류: Flow Terminal
UNSPSC 이름: Sinks
UNSPSC 코드: 30181504
Uniclass 1.4 코드: L7232
Uniclass 1.4 설명: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 코드: PR-31-79
Uniclass 2.0 설명: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 설명: Kitchen sinks
NBS Reference 코드: 31-79
NBS Reference 설명: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass 번호: 23-31 13 00
OmniClass 제목: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures