당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

D11-10 Manual waste and overflow set for sink 400/450 43920000

문서 번호: 43920000
제조 업체: hansgrohe
제품군: hansgrohe
제품 그룹: Waste systems sink
너비 (mm): 298
높이 (mm): 267
깊이 (mm): 471
게시 날짜: 2019-03-26
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (9)
hansgrohe D11-10 Manual waste and overflow set for sink 400/450

· consists of: waste and overflow set, screen basket, trap
· drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


주요 자료: Other
보조 자료: Chrome
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (Kg): 0.72

BIMobject 카테고리: 배관 - 밸브
IFC 분류: Valve
UNSPSC 이름: Valve parts or accessories
UNSPSC 코드: 40141616
Uniclass 1.4 코드: L7136
Uniclass 1.4 설명: Valves
Uniclass 2.0 코드: PR-94-93
Uniclass 2.0 설명: Valve Accessories
Uniclass 2015 코드: Pr_65_54
Uniclass 2015 설명: Valve products
NBS Reference 코드: 94-93
NBS Reference 설명: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
OmniClass 번호: 23-27 31 00
OmniClass 제목: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

이름
Handle Type manual waste and overflow set
Method Of Operation Drain operation via pushing/pulling screen basket
Waste Connection True

BIMobject®