제품 게시
Manual waste and overflow set for double bowl granite
hansgrohe

Manual waste and overflow set for double bowl granite

hansgrohe D17-10 Manual waste and overflow set for double bowl granite
사양
  • Surfaces: - 43928000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, screen basket, trap • drain system: drain operation of main bowl and additional bowl via pushing/pulling screen basket • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
기술 사양
  • 특징 참조43928000
  • 제품군Waste systems sink
  • 제품분류hansgrohe
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료기타
  • 부 재료크롬
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.1
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Valve parts or accessories
  • UNSPSC 코드40141616
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54
  • Uniclass 2015 설명Valve products
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 89
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Valve Accessories
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING
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
비슷한 제품