제품 게시
Xelu Q Tall cabinet High Gloss White 400/350, door hinge left
Xelu Q Tall cabinet High Gloss White 400/350, door hinge left
    hansgrohe

    Xelu Q Tall cabinet High Gloss White 400/350, door hinge left

    Xelu Q Tall cabinet High Gloss White 400/350, door hinge left
    사양
    • Surfaces: - 54135000 Chrome - 54135670 Matt Black - 54135700 Matt White Specification: • door hinge: left • with integrated handle bar • opening type: door • material handles: aluminium
    기술 사양
    • 특징 참조54135XXX
    • 제품군Bathroom vanity
    • 제품분류Xelu Q
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)36.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011381
    • ETIM 이름Bathroom furniture set
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
    • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings