제품 게시
RainDrain Installation set 600 for shower drains finish sets
RainDrain Installation set 600 for shower drains finish sets
    hansgrohe

    RainDrain Installation set 600 for shower drains finish sets

    RainDrain Installation set 600 for shower drains finish sets
    사양
    • Surfaces: - 56010181 null Specification: • consists of: Stainless Steel drain, height adjustment feet, tiling aid, pre-assembled sealing membrane, hair catcher • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    기술 사양
    • 특징 참조56010USA
    • 제품군Concealed basic set shower drains
    • 제품분류RainDrain
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)50
    • 너비(inches)178
    • 깊이(inches)600
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)1.2
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • IFC 분류파이프 부속
    • ETIM 코드EC011720
    • ETIM 이름Shower drain
    • UNSPSC 이름Plumbing adapters
    • UNSPSC 코드40141719
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25
    • Uniclass 2015 설명Drainage traps and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
    • OmniClass 번호23-31 17 29
    • OmniClass 제목Shower Drains
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText