제품 게시
RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover
RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Spot Point drain 15 x 15 cm grate tileable rear cover

    RainDrain Spot Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
    사양
    • Surfaces: - 56112800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: design grate, base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, screed protection cover • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • water seal: 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: pre-assembled horizontally, can be used vertically • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 35 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • type of odour seal: fluid • minimal installation height 95 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    기술 사양
    • 특징 참조56112XXX
    • 제품군Shower drains
    • 제품분류RainDrain Spot
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)104
    • 너비(mm)226
    • 깊이(mm)226
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • IFC 분류파이프 부속
    • ETIM 코드EC011720
    • ETIM 이름Shower drain
    • UNSPSC 이름Plumbing adapters
    • UNSPSC 코드40141719
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25
    • Uniclass 2015 설명Drainage traps and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
    • OmniClass 번호23-31 17 29
    • OmniClass 제목Shower Drains
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국