제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/3e083e5e-980c-43e8-a5fd-57900b3bcb35
홈
카테고리
배관
배수
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
다음에서 사용 가능 미국
hansgrohe
팔로우
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 56116801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
56116USA
제품군
Finish sets shower drains
제품분류
RainDrain Match Regular
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2023-07-31
에디션 넘버
1
높이(인치)
25
너비(inches)
81
깊이(inches)
555
링크
링크
제품 URL
https://pro.hansgrohe.com/articledetail--56116801
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Lbs)
351
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 배수
IFC 분류
파이프 부속
ETIM 코드
EC011720
ETIM 이름
Shower drain
UNSPSC 이름
Plumbing adapters
UNSPSC 코드
40141719
Uniclass 2015 코드
Pr_65_52_25
Uniclass 2015 설명
Drainage traps and accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 13 19.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Sanitary Drains
OmniClass 번호
23-31 17 29
OmniClass 제목
Shower Drains
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
hansgrohe
RainDrain Match Linear shower drain 70 cm with height adjustable frame
다운로드
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for free mounting
다운로드
hansgrohe
RainDrain Prism Complete set point drain 240/240 Nordics
다운로드
hansgrohe
RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for flat installation
다운로드
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
다운로드
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
다운로드