제품 게시
RainDrain Rock Complete set point drain 150/150 tileable
RainDrain Rock Complete set point drain 150/150 tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Complete set point drain 150/150 tileable

    RainDrain Rock Complete set point drain 150/150 tileable
    사양
    • Surfaces: - 56137001 null Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    기술 사양
    • 특징 참조56137USA
    • 제품군Shower drains
    • 제품분류RainDrain Rock
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-31
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)1.9
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • IFC 분류파이프 부속
    • ETIM 코드EC011720
    • ETIM 이름Shower drain
    • UNSPSC 이름Plumbing adapters
    • UNSPSC 코드40141719
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25
    • Uniclass 2015 설명Drainage traps and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
    • OmniClass 번호23-31 17 29
    • OmniClass 제목Shower Drains
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures