제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/176d38b8-a53c-40c9-8724-affd484f9e66
홈
카테고리
위생
Shower Channel
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200
다음에서 사용 가능 미국
hansgrohe
팔로우
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 56223001 null Specification: • consists of: tileable grate, installation set, hair catcher, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • tileable • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: 11 - 21 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • pre-assembled sealing membrane • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
기술 사양
기술 사양
특징 참조
56223USA
제품군
Finish sets shower drains
제품분류
RainDrain Minimalistic
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2025-03-17
에디션 넘버
1
높이(mm)
35
너비(mm)
85
깊이(mm)
1200
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
설치 안내
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
안내 영상
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
기술 설명
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
1.2
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - Shower Channel
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_70_55_96_83
Uniclass 2015 설명
Shower tray wastes
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 13 19.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Sanitary Drains
OmniClass 번호
23-31 17 29
OmniClass 제목
Shower Drains
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.6
(
52
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Vernis Blend Shower set Vario with shower bar 65 cm
다운로드
hansgrohe
RainDrain Go Complete set shower drain 600 tileable rear cover
다운로드
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
다운로드
hansgrohe
Xelu Q Tall cabinet Dark Walnut 400/350, door hinge left
다운로드