제품 게시
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    사양
    • Surfaces: - 58143000 Chrome - 58143340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    기술 사양
    • 특징 참조58143000
    • 제품군Basic set for bath filler with waste and overflow
    • 제품분류Flexaplus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_45_90
    • Uniclass 2015 설명Wastewater and water mixer products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass 번호23-21 23 27
    • OmniClass 제목Residential Waste Disposal Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures