제품 게시
60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    hansgrohe Tank with bottom water supply
    사양
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    기술 사양
    • 특징 참조60110XXX
    • 제품군Top mounted cisterns
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)385
    • 너비(mm)380
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)14
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010864
    • ETIM 이름Surface-mounted flushing reservoir
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 번호23-31 19 19 19
    • OmniClass 제목Water Closet Tanks