제품 게시
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
    hansgrohe

    60111XXX GladeLake S WC seat and cover

    GladeLake S WC seat and cover 

    사양
    • Surfaces:

      - 60111450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover, cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    기술 사양
    • 특징 참조60111XXX
    • 제품군Toilet seats
    • 제품분류GladeLake S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-08-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)40
    • 너비(mm)365
    • 깊이(mm)435
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011196
    • ETIM 이름Toilet seat
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 19 17
    • OmniClass 제목Water Closet Seats