제품 게시
OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow

    OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
    사양
    • Surfaces: - 60170450 White Specification:
    기술 사양
    • 특징 참조60170XXX
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류Xuniva D
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)145
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures