제품 게시
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
    hansgrohe

    60311XXX GladeLake S Tank with side inlet

    GladeLake S Tank with side inlet
    사양
    • Surfaces: - 60311450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • operation via push button • water connection: right • dual flushing • degree of gloss: glossy
    기술 사양
    • 특징 참조60311XXX
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류GladeLake S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)375
    • 너비(mm)385
    • 깊이(mm)151
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)13.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010864
    • ETIM 이름Surface-mounted flushing reservoir
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 번호23-31 19 19 19
    • OmniClass 제목Water Closet Tanks