제품 게시
Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean

    Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
    사양
    • Surfaces: - 61110450 White Specification: • consists of: washbasin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with 2 tap holes • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 1000 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    기술 사양
    • 특징 참조61110XXX
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류Xevolos E
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)24
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures