제품 게시
hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    사양
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    기술 사양
    • 특징 참조71651CHN
    • 제품군Concealed Basic set
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)71
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)127
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류위생 터미널
    • OmniClass 번호23-27 31 29 11
    • OmniClass 제목Manual Mixing Valves

    지역 가용성

    아시아