제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/00c74117-9582-40f9-9571-4032a5948394
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
사용 불가: 미국
hansgrohe
팔로우
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 72466007 Chrome - 72466677 Matt Black Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
기술 사양
기술 사양
특징 참조
72466CHN
제품군
Bath mixers
제품분류
Rebris S
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-02
에디션 넘버
1
높이(mm)
187
너비(mm)
150
깊이(mm)
90
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--72466007
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
446
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
ETIM 코드
EC010862
ETIM 이름
Bath mixing tap
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 설명
Taps and water supply outlet fittings
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
중국
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
다운로드
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
다운로드
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
다운로드
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
다운로드