제품 게시
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
hansgrohe

Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray

Talis S Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
사양
  • Surfaces: - 72813001 Chrome - 72813341 Brushed Black Chrome - 72813671 Matt Black - 72813251 Brushed Gold Optic - 72813831 Polished Nickel - 72813801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 200 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
기술 사양
  • 특징 참조72813001
  • 제품군Kitchen mixers
  • 제품분류Talis S
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-01-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)121
  • 깊이(mm)258
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011431
  • ETIM 이름Kitchen mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미
미국