제품 게시
Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set
hansgrohe

Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set

Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set
사양
  • Surfaces: - 73021001 Chrome - 73021671 Matt Black - 73021821 Brushed Nickel Specification: null
기술 사양
  • 특징 참조73021USA
  • 제품군Basin mixers
  • 제품분류Tecturis E
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC010862
  • ETIM 이름Bath mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미
미국