제품 게시
Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set
hansgrohe

Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set

Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set
사양
  • Surfaces: - 73332001 Chrome - 73332671 Matt Black - 73332821 Brushed Nickel Specification: null
기술 사양
  • 특징 참조73332USA
  • 제품군Basin mixers
  • 제품분류Tecturis S
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC010862
  • ETIM 이름Bath mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures