당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

M411-H260 Single lever kitchen mixer 73882000

문서 번호: 73882000
제조 업체: hansgrohe
제품군: M41
제품 그룹: Kitchen mixers
너비 (mm): 115
높이 (mm): 338
깊이 (mm): 227
게시 날짜: 2018-01-15
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (7)
M411-H260 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 260
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· handle can be positioned on the right or left
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 12 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


주요 자료: Chrome
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (Kg): 2.26

BIMobject 카테고리: 부엌 - 수도꼭지
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L725111
Uniclass 1.4 설명: Mixer taps
Uniclass 2.0 코드: PR-31-75
Uniclass 2.0 설명: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 설명: Sink taps
NBS Reference 코드: 31-75
NBS Reference 설명: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass 번호: 23-31 11 00
OmniClass 제목: Faucets