문서 번호: | 73885000 |
---|---|
제조 업체: | hansgrohe |
제품군: | M41 |
제품 그룹: | Kitchen mixers |
너비 (mm): | 51 |
높이 (mm): | 269 |
깊이 (mm): | 246 |
게시 날짜: | 2018-01-15 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73885000 |
---|---|
설치 지침: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73885000 |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73885000 |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: | 4059625017135 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/hansgrohe/product/73885000
주요 자료: | Chrome |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Germany |
제조: | Germany |
무게순 (Kg): | 1.65 |
BIMobject 카테고리: | 부엌 - 수도꼭지 |
---|---|
IFC 분류: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 이름: | Sanitary ware |
UNSPSC 코드: | 301815 |
Uniclass 1.4 코드: | L725111 |
Uniclass 1.4 설명: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 코드: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 설명: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 설명: | Sink taps |
NBS Reference 코드: | 31-75 |
NBS Reference 설명: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
OmniClass 번호: | 23-31 11 00 |
OmniClass 제목: | Faucets |
BIMobject®