제품 게시
75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    사양
    • Surfaces: - 75013000 Chrome - 75013140 Brushed Bronze - 75013340 Brushed Black Chrome - 75013670 Matt Black - 75013700 Matt White Specification: • ComfortZone: 80 • projection: 133 mm • spout height: 80 mm • handle variant: lever handle • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    기술 사양
    • 특징 참조75013XXX
    • 제품군Basin mixers
    • 제품분류Vivenis
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)139
    • 너비(mm)45
    • 깊이(mm)163
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국