제품 게시
Futura Floor-mounted WC
Futura Floor-mounted WC
    Hatria

    Futura Floor-mounted WC

    Rimless wall-hung WC with PURE VORTEX® system Complete of fixings Wall installation with universal hanging bracket
    기술 사양
    • 특징 참조Futura-Floor-mounted-WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)410
    • 너비(mm)355
    • 깊이(mm)530
    관련성
    • 주 재료도기
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실

    지역 가용성

    유럽