제품 게시
Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system
Hawa

Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system

Hawa Frontslide 60 sliding shutter system for top-running wooden or metal shutters up to 60 kg (132 lbs.), with screwed on running track. Ceiling or architrave mounting.

기술 사양
  • 특징 참조hawa-frontslide-60-a
  • 제품군Dividing
  • 제품분류Sliding Shutters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료철
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Shutters
  • IFC 분류도어 패널
  • UNSPSC 이름Shutters
  • UNSPSC 코드30151801
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_50_80
  • Uniclass 2015 설명Shutter systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 71 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Shutters
  • OmniClass 번호23-17 21 11 13 15
  • OmniClass 제목Sliding Exterior Shutters

지역 가용성

유럽
독일
스위스
오스트리아
프랑스