제품 게시
Hawa Junior 100 Z Sliding door system
Hawa

Hawa Junior 100 Z Sliding door system

Hawa Junior 100 Z sliding door system for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track. Optionally with soft and self closing mechanism. Wall or ceiling mounting.

기술 사양
  • 특징 참조hawa-junior-100-z
  • 제품군Dividing
  • 제품분류Sliding Doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료철
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
  • IFC 분류도어 패널
  • UNSPSC 이름Wooden doors
  • UNSPSC 코드30171504
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 설명Sliding door and partition sets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 14 73
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sliding Wood Doors
  • OmniClass 번호23-17 19 11 13
  • OmniClass 제목Sliding Door Gear
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors