제품 게시
Hawa Porta 100 GWF Sliding door system
Hawa

Hawa Porta 100 GWF Sliding door system

Hawa Porta 100 GWF sliding door system for top-running glass doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Optionally with soft and self closing mechanism. Ceiling mounting.

기술 사양
  • 특징 참조hawa-porta-100-gwf
  • 제품군Dividing
  • 제품분류Sliding Doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료철
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
  • IFC 분류도어 패널
  • UNSPSC 이름Glass doors
  • UNSPSC 코드30171501
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 설명Sliding door and partition sets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 32 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sliding Glass Doors
  • OmniClass 번호23-17 19 11 13
  • OmniClass 제목Sliding Door Gear
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors