제품 게시
Hawa Porta 60 HMD Acoustics
Hawa

Hawa Porta 60 HMD Acoustics

Hawa Porta 60 HMD Acoustics sliding door fitting for top-running wooden doors up to 60 kg (132 lbs.), with surface mounted running track. Sound attenuation. Wall mounting. Minimal installation height.

기술 사양
  • 특징 참조hawa-porta-60-hmd-acoustics
  • 제품군Dividing
  • 제품분류Sliding Doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-07-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료철
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
  • IFC 분류도어 패널
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 설명Sliding door and partition sets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 14 73
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sliding Wood Doors
  • OmniClass 번호23-17 19 11 13
  • OmniClass 제목Sliding Door Gear