한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The Haws 1109FRP barrier-free vandal-resistant drinking fountain and bottle filler includes fully engineered pneumatic operated freeze-resistant valve assemblies for continual use during winter months. Wall mounted design allows the unit to be placed securely in multiple locations without taking up excess space. Equipped with vandal resistant components, this fountain is not easily disrupted, quickly discouraging vandals.
Model meets all current Federal Regulations for the disabled including those in the Americans with Disabilities Act. Haws manufactures drinking fountains, faucets and electric water coolers to be lead-free by all known definitions including NSF/ANSI/CAN 61- Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65, and the Federal Safe Drinking Water Act. Product is compliant to California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), and 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.